ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。
  • 寸法 B(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 7日以内

Cカン SUS304

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法 B

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

使用荷重

(kg)

最小発注数量
8.5
4
27
15kg
1個
10.5
5
33
20kg
1個
13.8
6
35
30kg
1個
12.5
8
39
50kg
1個
14
9
39
100kg
1個
18
11
45
150kg
1個
19
13
54
200kg
1個
26
16
65
250kg
1個
30
19
72
350kg
1個
32
22
87
500kg
1個
35
25
100
750kg
1個
42
28
113
1000kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
627円
( 690円 )
5日目
689円
( 758円 )
5日目
764円
( 840円 )
5日目
891円
( 980円 )
5日目
982円
( 1,080円 )
5日目
1,355円
( 1,491円 )
5日目
1,573円
( 1,730円 )
5日目
2,932円
( 3,225円 )
5日目
4,099円
( 4,509円 )
7日目
5,334円
( 5,867円 )
7日目
7,396円
( 8,136円 )
7日目
11,198円
( 12,318円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切り口が横に来る為、丸カンよりも取り付けたものがはずれにくい

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Cカン SUS304のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Cカン SUS304
Sカン(SUS304)
回転ナスカン(SUS304)
パッドアイ(SUS304)
ラウンドアイ(SUS304)
スイベルスナップ(SUS304)
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格627円-368円 -2,066円 -545円 -907円 -1,338円 -
通常出荷日5日目〜5日目5日目在庫品1日目〜5日目5日目
種類リングSカンスイベル・スナップ座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレートスイベル・スナップ
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート