17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • カラビナ・スナップフック詳細

  • 寸法 B(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • 適合チェーン(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

チェーンフックA型

通常単価(税別)
1,0281,079
税込単価
1,1311,187
通常出荷日:5日目

【特長】・チェーンの連結に最適です。 ・チェーン連結後、2本のチェーンは交わりません。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

チェーンフックA型 外形図01

製品仕様

  • 本体材質:SUS316
  • フック・バネ:SUS304

規格表

チェーンフックA型 規格表01

型番リスト

表示件数

カラビナ・スナップフック詳細

寸法 B

(mm)

寸法 L

(mm)

使用荷重

(kg)

適合チェーン

(mm)

寸法 S

(mm)

最小発注数量
ロックなし
24
65
30kg
4~5
8
1個
-
27
75
40kg
5~6
11
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,028
( 1,131 )
5日目
1,079
( 1,187 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーンの連結に最適です。
・チェーン連結後、2本のチェーンは交わりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーンフックA型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーンフックA型
チェーンフックB型
ステンレス チェーンスナップ
カラビナA型(リング付)
チェーンフック(ポピュラータイプ)
A型シンブル SUS316
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格1,028-1,028 -1,194 -1,005 -988884 -
通常出荷日5日目5日目5日目3日目〜5日目5日目
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックシンブル
材質SUS316SUS316SUS304SUS304SUS304SUS316

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト