ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

鉄ボルトナット止シャックル

通常単価(税別)
1,550円~5,254円
税込単価
1,705円~5,779円
通常出荷日:5日目~15日目

【特長】・緩み止めナットを使用しているため、クリピンを使用していません。・緩みにくく、施工しやすいすっ...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

鉄ボルトナット止シャックル 外形図01

製品仕様

  • 材質:鉄・鍛造製

規格表

鉄ボルトナット止シャックル 規格表01

型番リスト

表示件数

寸法 d

(mm)

表面処理

寸法 L1

(mm)

使用荷重

(kg)

最小発注数量
12
生地
48
4.94kN
1個
16
ユニクロメッキ
60
7.84kN
1個
19
生地
75
9.8kN
1個
22
ユニクロメッキ
86
14.7kN
1個
25
ユニクロメッキ
98
19.6kN
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,550円
( 1,705円 )
15日目
2,307円
( 2,538円 )
5日目
2,732円
( 3,005円 )
15日目
3,560円
( 3,916円 )
5日目
5,254円
( 5,779円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・緩み止めナットを使用しているため、クリピンを使用していません。
・緩みにくく、施工しやすいすっきりとした外観のシャックルです。
【用途】
・チェーンやワイヤロープの連結金具として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄ボルトナット止シャックルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄ボルトナット止シャックル
鉄 捻込シャックル
リングナット LNシリーズ
鉄 JIS規格シャックル(SD型)
鉄 JIS規格シャックル(SC型)
鉄 JIS規格シャックル(BC型)
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格1,550円-505円 -1,917円 -1,327円 -1,206円 -1,350円 -
通常出荷日5日目〜5日目〜5日目5日目〜5日目〜5日目〜
種類シャックルシャックルマルカンボルトシャックルシャックルシャックル
材質鉄・鍛造鉄SUS304鉄・鍛造鉄・鍛造鉄・鍛造
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト