ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • ネジ径(mm)

  • 寸法 d(mm)

    ~mm
  • サイズ

    ~mm
  • 寸法 L1(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

板シャックル(SUS304)

通常単価(税別)
678円~965円
税込単価
746円~1,062円
通常出荷日:5日目

【特長】・ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです【用途】・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ネジ径

(mm)

寸法 d

(mm)

サイズ

寸法 L1

(mm)

寸法 L

(mm)

使用荷重

(kg)

最小発注数量
M4
4
4
17
23.5
35kg
1個
M5
5
5
20.5
28.5
60kg
1個
M8
8
8
44
57
100kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
678円
( 746円 )
5日目
689円
( 758円 )
5日目
965円
( 1,062円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

板シャックル(SUS304)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
板シャックル(SUS304)
沈みシャックル(SUS304)
パッドアイ(SUS304)
Sカン(SUS304)
ラウンドアイ(SUS304)
スイベルスナップ(SUS304)
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格678円-758円 -545円 -368円 -907円 -1,338円 -
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目〜5日目5日目5日目
種類シャックルシャックル座付き金具・アイプレートSカン座付き金具・アイプレートスイベル・スナップ
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト