ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • 寸法 B(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 寸法 H(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ラグスクリュー

通常単価(税別)
758円~2,324円
税込単価
834円~2,556円
通常出荷日:5日目

【特長】・先端が鋭くとがっているので木に容易に入ります。・パネル等を吊るのに適しています。

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

ラグスクリュー 外形図01

製品仕様

  • 材質:SUS316

規格表

ラグスクリュー 規格表01

型番リスト

表示件数

寸法 B

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

寸法 H

(mm)

使用荷重

(kg)

寸法 T

(mm)

最小発注数量
45
4
4.2
7.5
15kg
30
1個
60
5
5.2
12
30kg
50
1個
60
6
6.2
14
40kg
40
1個
60
8
8.2
18
70kg
55
1個
80
8
8.2
18
70kg
55
1個
80
10
10.3
20
90kg
55
1個
100
10
10.3
20
90kg
65
1個
120
10
10.3
20
90kg
80
1個
100
12
12.3
24.5
100kg
65
1個
120
12
12.3
24.5
100kg
80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
758円
( 834円 )
5日目
861円
( 947円 )
5日目
1,074円
( 1,181円 )
5日目
1,178円
( 1,296円 )
5日目
1,229円
( 1,352円 )
5日目
1,384円
( 1,522円 )
5日目
1,504円
( 1,654円 )
5日目
1,596円
( 1,756円 )
5日目
2,209円
( 2,430円 )
5日目
2,324円
( 2,556円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端が鋭くとがっているので木に容易に入ります。
・パネル等を吊るのに適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラグスクリューのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラグスクリュー
枠式ターンバックル・ジョウ(戻り止めナット付)
ウッドスクリュー
ミニブロック(スナッチ式)
鉄 ターンバックル(ストレート)
沈み半丸ネジシャックル
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格758円-2,039円 -1,201円 -2,599円 -804円 -712円 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜5日目5日目5日目〜5日目
種類マルカンボルトターンバックルマルカンボルト滑車・スライダーターンバックルシャックル
材質SUS316SUS304SUS316SUS304鉄・鍛造SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート