17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

A-ブロック 1車ベケ付40mm・50mm (回転式・固定式)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

A-ブロック 1車ベケ付40mm・50mm (回転式・固定式)

販売終了

型番

AD-3

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【用途】
・店舗の日よけやスクリーンカーテン、大型の開閉式テントの他、工場内設備、けん垂幕など。

指定中の仕様・寸法情報

種類
滑車・スライダー
車材
ポリアセタール
仕様
1車
車径(mm)
40
車幅(mm)
11
寸法 L(mm)
116
詳細種類
固定式
使用荷重(kg)
50kg
使用ロープ径(mm)
~ 8
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト