ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

A-ブロック 1車40mm・50mm (回転式・固定式)

通常単価(税別)
2,927円~4,582円
税込単価
3,220円~5,040円
通常出荷日:5日目

【用途】・店舗の日よけやスクリーンカーテン、大型の開閉式テントの他、工場内設備、けん垂幕など

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

A-ブロック 1車40mm・50mm (回転式・固定式) 外形図

規格表

A-ブロック 1車40mm・50mm (回転式・固定式) 規格表

型番リスト

表示件数

車材

車径

(mm)

車幅

(mm)

寸法 L

(mm)

詳細種類

使用荷重

(kg)

使用ロープ径

(mm)

最小発注数量
ポリアセタール
40
11
93
固定式
50kg
~ 8
1個
ポリアセタール
40
11
93
回転式
50kg
~ 8
1個
ポリアセタール
50
14
117
固定式
100kg
~12
1個
ポリアセタール
50
14
117
回転式
100kg
~12
1個
ステンレス巻
40
10
93
固定式
50kg
~ 8
1個
ステンレス巻
40
10
93
回転式
50kg
~ 8
1個
ステンレス巻
50
14
117
固定式
100kg
~12
1個
ステンレス巻
50
14
117
回転式
100kg
~12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,927円
( 3,220円 )
5日目
2,927円
( 3,220円 )
5日目
3,934円
( 4,327円 )
5日目
3,934円
( 4,327円 )
5日目
3,617円
( 3,979円 )
5日目
3,617円
( 3,979円 )
5日目
4,582円
( 5,040円 )
5日目
4,582円
( 5,040円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・店舗の日よけやスクリーンカーテン、大型の開閉式テントの他、工場内設備、けん垂幕など

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A-ブロック 1車40mm・50mm (回転式・固定式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A-ブロック 1車40mm・50mm (回転式・固定式)
A-ブロック 2車40mm・50mm (回転式・固定式)
A-ブロック 1車ベケ付40mm・50mm (回転式・固定式)
A-ブロック 2車ベケ付40mm・50mm (回転式・固定式)
A-ブロック オーフ頭(回転式)50mm (3車・3車ベケ付・4車)
固定ブロック用スイベルベース 1車・2車・50mm・60mm
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格2,927円-3,847円 -3,624円 -4,649円 -11,428円 -3,888円 -
通常出荷日5日目3日目〜5日目3日目6日目6日目
種類滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー
仕様1車2車1車2車3車・3車ベケ付・4車1車・2車
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト