ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 寸法 B(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 寸法 H(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ロングアイスクリュー

通常単価(税別)
1,097円~2,760円
税込単価
1,207円~3,036円
通常出荷日:5日目

【特長】・ 直接ねじ込めるアイボルトです。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

ロングアイスクリュー 外形図01

製品仕様

  • 材質:SUS304

規格表

ロングアイスクリュー 規格表01

型番リスト

表示件数

寸法 B

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

寸法 H

(mm)

使用荷重

(kg)

寸法 T

(mm)

最小発注数量
35
3.5
8.5
17.5
15kg
28
1個
41
4
10
20
20kg
36
1個
50
5
13
26
30kg
39
1個
50
5
16
28
60kg
39
1個
56
7
19.5
34
80kg
43
1個
75
8
24
41
150kg
65
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,097円
( 1,207円 )
5日目
1,120円
( 1,232円 )
5日目
1,229円
( 1,352円 )
5日目
1,499円
( 1,649円 )
5日目
2,227円
( 2,450円 )
5日目
2,760円
( 3,036円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ 直接ねじ込めるアイボルトです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングアイスクリューのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングアイスクリュー
鉄 ユニクロリングキャッチ URC
ミニブロック(スナッチ式)
鉄 ターンバックル(ストレート)
沈み半丸ネジシャックル
PC リングキャッチ (ホワイト)
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格1,097円-494円 -2,599円 -804円 -712円 -555円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目〜5日目4日目
種類マルカンボルトリングキャッチ滑車・スライダーターンバックルシャックルリングキャッチ
材質SUS304鉄SUS304鉄・鍛造SUS304PC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト