17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニブロック(スナッチ式)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミニブロック(スナッチ式)

販売終了

型番

MI-25

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・リングピンをはずすとピンが抜け、後からロープを入れられます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
滑車・スライダー
材質
SUS304
車材
ナイロン
寸法 B(mm)
15
仕様
固定式
車径(mm)
25
寸法 D(mm)
8
寸法 L(mm)
59
寸法 A(mm)
27
使用荷重(kg)
60kg
使用ロープ径(mm)
6
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト