ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・いろいろなサイズがあります。

| 型番 | D (mm) | L (mm) | Weight (g) | 使用荷重 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| MK-3 | 3 | 25 | 5 | 20 |
| MK-4 | 4 | 30 | 11 | 40 |
| MK-A5 | 5 | 30 | 17 | 60 |
| MK-B5 | 5 | 35 | 19 | 60 |
| MK-A6 | 6 | 30 | 25 | 80 |
| MK-A6 | 6 | 35 | 28 | 80 |
| MK-C6 | 6 | 40 | 32 | 80 |
| MK-D6 | 6 | 45 | 36 | 80 |
| MK-7 | 7 | 45 | 48 | 100 |
| MK-A8 | 8 | 45 | 65 | 120 |
| MK-B8 | 8 | 60 | 83 | 120 |
| MK-9 | 9 | 60 | 108 | 180 |
| MK-10 | 10 | 60 | 136 | 200 |
| MK-11 | 11 | 60 | 166 | 250 |
| MK-12 | 12 | 60 | 200 | 300 |
| MK-13 | 13 | 60 | 236 | 500 |
| MK-16 | 16 | 70 | 430 | 700 |
| MK-19 | 19 | 150 | 1,200 | 600 |
| MK-22 | 22 | 180 | 1,870 | 850 |
| MK-25 | 25 | 200 | 2,750 | 850 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
471円 ( 518円 ) | 5日目 |
494円 ( 543円 ) | 5日目 |
701円 ( 771円 ) | 5日目 |
1,051円 ( 1,156円 ) | 5日目 |
1,332円 ( 1,465円 ) | 5日目 |
1,968円 ( 2,165円 ) | 7日目 |
2,244円 ( 2,468円 ) | 7日目 |
2,760円 ( 3,036円 ) | 7日目 |
5,265円 ( 5,792円 ) | 7日目 |
11,600円 ( 12,760円 ) | 7日目 |
15,957円 ( 17,553円 ) | 7日目 |
20,999円 ( 23,099円 ) | 7日目 |
523円 ( 575円 ) | 5日目 |
551円 ( 606円 ) | 5日目 |
753円 ( 828円 ) | 5日目 |
535円 ( 589円 ) | 5日目 |
569円 ( 626円 ) | 5日目 |
879円 ( 967円 ) | 5日目 |
592円 ( 651円 ) | 5日目 |
620円 ( 682円 ) | 5日目 |

ニッサチェイン
リング 鉄

ユタカメイク
ゴムロープ(カットタイプ)

ユタカメイク
ゴムロープ金具 丸ゴム用 GAシリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
だるま座金
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ダブルリング
4.3通常価格(税別):344円~

ミスミ
取付金具
4.7通常価格(税別):680円

ミスミ
接続金具
4.6通常価格(税別):550円

新生発条工業
ステンレスWリング(二重リング)
4.6通常価格(税別):64円~

水本機械製作所
ステンレス(SUS304) ネジシャックル
4.8通常価格(税別):520円~

水本機械製作所
ステンレス ワイヤークリップ WCシリーズ
5通常価格(税別):491円~

水本機械製作所
ステンレス ナス型カラビナ(環なし)
4.9通常価格(税別):567円~

アイアイ
スプリングフック
4.8通常価格(税別):172円~