ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 寸法 d(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 寸法 H(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

丸カンスクリュー MS

通常単価(税別)
861円~1,327円
税込単価
947円~1,460円
通常出荷日:5日目

【特長】・スクリューをねじ込んで使用します。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

丸カンスクリュー MS 外形図01

 

製品仕様

  • 材質:SUS304

規格表

丸カンスクリュー MS 規格表01

型番リスト

表示件数

寸法 d

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

寸法 H

(mm)

使用荷重

(kg)

最小発注数量
4
3
25
45
15kg
1個
6
5
30
50
20kg
1個
8
7
50
55
25kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
861円
( 947円 )
5日目
1,079円
( 1,187円 )
5日目
1,327円
( 1,460円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スクリューをねじ込んで使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸カンスクリュー MSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸カンスクリュー MS
パッドアイ丸カン PDR
丸カン MK
ラウンドアイ丸カン
打ち込み丸カン
座付丸カン
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格861円-1,246円 -471円 -1,470円 -781円 -1,240円 -
通常出荷日5日目1日目〜5日目〜5日目5日目5日目
種類マルカンボルト座付き金具・アイプレートリング座付き金具・アイプレートマルカンボルト座付き金具・アイプレート
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト