ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 寸法 d(mm)

    ~mm
  • 寸法 B(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ブロンズネジシャックル

通常単価(税別)
1,217円~1,596円
税込単価
1,339円~1,756円
通常出荷日:5日目

【特長】・ステンレス(SUS304)にブロンズ酸化発色加工です。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法 d

(mm)

寸法 B

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

使用荷重

(kg)

最小発注数量
12
12
6
24
120kg
1個
16
16
8
32
200kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,217円
( 1,339円 )
5日目
1,596円
( 1,756円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス(SUS304)にブロンズ酸化発色加工です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブロンズネジシャックルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブロンズネジシャックル
型打式ターンバックル(オーバル)
ナスカン(鉄)
カラビナスーパー(環付き)
ブロンズネジ込みラウンドアイ丸カン(アンカープラグ付)
型打式ターンバックル(ジョウ)
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格1,217円-3,750円 -1,522円3,756円 -5,316円3,807円 -
通常出荷日5日目6日目5日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜
種類シャックルターンバックルカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック座付き金具・アイプレートターンバックル
材質SUS304鉄鉄鉄SUS304鉄
表面処理ブロンズ酸化発色溶融亜鉛メッキニッケルメッキニッケル・クロームメッキブロンズ酸化発色溶融亜鉛メッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト