ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 寸法 d(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

オープンキャッチ

通常単価(税別)
1,068円~1,545円
税込単価
1,175円~1,700円
通常出荷日:5日目

【特長】・錆びにくいステンレスパーツ・金属金具【用途】・チェーンの連結等

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

オープンキャッチ 外形図01

 

製品仕様

  • 材質:SUS304

規格表

オープンキャッチ 規格表01

使用例

オープンキャッチ 使用例01

ハンマーでしっかりと最後までたたきます。

型番リスト

表示件数

寸法 d

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

使用荷重

(kg)

寸法 S

(mm)

寸法 t

(mm)

最小発注数量
9
5.5
65
20kg
7
4.5
1個
10
7
76
30kg
9
5
1個
12
8
88
60kg
10
6.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,068円
( 1,175円 )
5日目
1,269円
( 1,396円 )
5日目
1,545円
( 1,700円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆びにくいステンレスパーツ・金属金具
【用途】
・チェーンの連結等

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オープンキャッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オープンキャッチ
ナスカン(鉄)
鉄 ユニクロカラビナフック(環なし)
ツーウェイリンク
カラビナスーパー(環付き)
単管用リンク(KA-50単管用)
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格1,068円-1,522円535円 -2,576円3,756円 -4,163円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目在庫品1日目〜5日目
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細ロックなしロックなしロックなしロックなしロックありロックあり
材質SUS304鉄鉄軟鋼鉄鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート