17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

オープンリング

通常単価(税別)
3,53232,773
税込単価
3,88536,050
通常出荷日:5日目~7日目

【特長】・連結部を回転させる事により、太いロープ、チェーン等を容易にセットできます。

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

オープンリング 外形図01

 

製品仕様

  • 材質:SUS304

規格表

オープンリング 規格表01

使用例

オープンリング 使用例01

型番リスト

表示件数

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

使用荷重

(kg)

寸法 S

(mm)

最小発注数量
5
41
200kg
6.6
1個
6
43
400kg
8
1個
8
63
600kg
10
1個
10
69
1000kg
13
1個
13
81
2000kg
16
1個
16
109
3000kg
20
1個
19
138
4000kg
22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,532
( 3,885 )
5日目
3,962
( 4,358 )
5日目
5,339
( 5,873 )
5日目
8,142
( 8,956 )
7日目
11,772
( 12,949 )
7日目
26,107
( 28,718 )
7日目
32,773
( 36,050 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・連結部を回転させる事により、太いロープ、チェーン等を容易にセットできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オープンリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オープンリング
オープンキャッチ
カラビナA型(リング付)
口広リングキャッチ
つば付きリングボルト
リングキャッチ(レギュラータイプ)
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格3,532-1,068 -1,005 -1,263 -1,430 -792 -
通常出荷日5日目〜5日目3日目〜5日目2日目〜5日目
種類リングキャッチカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックリングキャッチマルカンボルトリングキャッチ
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト