ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

スーパーロングパッドアイ

通常単価(税別)
1,045円
税込単価
1,150円
通常出荷日:5日目

【特長】・スーパーロングSカンとセットで使用します。・閉店後の盗難防止ネットを取付ける時に便利です。

型番:

PD-5H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PD-5Hの仕様・寸法情報

種類
座付き金具・アイプレート
寸法 d(mm)
4.2
寸法 D(mm)
5
寸法 H(mm)
30
寸法 A(mm)
15
-
-

商品情報

外形図

スーパーロングパッドアイ 外形図01

 

規格表

スーパーロングパッドアイ 規格表01

型番リスト

表示件数
型番
PD-5H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,045円
( 1,150円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スーパーロングSカンとセットで使用します。
・閉店後の盗難防止ネットを取付ける時に便利です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーロングパッドアイの型番PD-5Hのページです。 型番PD-5Hに関する仕様情報を記載しております。
スーパーロングパッドアイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーロングパッドアイ
スイベルスナップ強力タイプ
スモール丸カン
ブロンズネジ込みラウンドアイ丸カン(アンカープラグ付)
オープンチェーンフック
固定ブロック用取付台座(ヨコ型90mm専用付属品)1車・2車兼用ベース
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格1,045円3,037円2,022円5,316円1,167円6,912円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目6日目
種類座付き金具・アイプレートスイベルマルカンボルト座付き金具・アイプレートフック滑車・スライダー
寸法 d(mm)4.226--12-
寸法 D(mm)5768694
寸法 H(mm)30252532--
寸法 A(mm)15-3050-132
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました