ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

グランドフックI

型番:

PGH-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PGH-1の仕様・寸法情報

種類
ビラカン
材質
SUS304
寸法 B(mm)
34
寸法 D(mm)
26
寸法 A(mm)
20
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PGH-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
746円
( 821円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・使用しない時はリングが倒れてじゃまになりません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グランドフックIの型番PGH-1のページです。 型番PGH-1に関する仕様情報を記載しております。
グランドフックIのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
車両の荷掛けに
5
満足度:5.0
BK-982と比較のためにそれぞれ購入しました。 差異はこちらの板金部の暑さが1.1mmと若干薄いのと、ボルトの座部分の...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グランドフックI
グランドフックII(両サイド固定型)
スモール丸カン(SUS304)
リキドーブロック1車18mm
ブロンズアンカープラグ付丸カン
ブロンズネジ込みラウンドアイ丸カン(アンカープラグ付)
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格746円792円2,255円2,721円4,306円5,316円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類ビラカンビラカンマルカンボルト滑車・スライダー座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレート
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
寸法 B(mm)343435132825
寸法 D(mm)26226468
寸法 A(mm)202030193650
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました