17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クランプ管安全カバー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クランプ管安全カバー

販売終了

型番

ACL-0.27CV

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・クランプ安全カバーは現場でカシメ加工したクランプ管の保護、
ワイヤロープをカットした端部の危険な箇所を隠し、バラケを防止する役目があります。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ワイヤー金具
適合クラン管品番
ACL-0.27
内径(mm)
1.8
有効長(mm)
15
材質
PVC
入数
10
適合クランプ管品名
アルミクランプ管用(ミニロック)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト