17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

割りシンブル(SUS304)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

割りシンブル(SUS304)

販売終了

型番

WA-6

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ビスをはずすと分割できます
・現場で相手金具に取り付けができます

指定中の仕様・寸法情報

種類
シンブル
材質
SUS304
寸法 B(mm)
8
適合ワイヤ径
5~6
寸法 L(mm)
37
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト