ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 寸法 d(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(kg)

    ~mm
  • PVC肉厚(mm)

    ~mm
  • 寸法 P(mm)

    ~mm
  • 寸法 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ステンレスチューブ入りチェーン

通常単価(税別)
2,307円~5,357円
税込単価
2,538円~5,893円
通常出荷日:6日目

【特長】・チェーンと接する対象物に傷がつきません。・チェーンの衝撃音、摩擦音を和らげます。

  • カタログ表記の特注は承っておりません。ご了承ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法 d

(mm)

耐荷重

(kg)

PVC肉厚

(mm)

寸法 P

(mm)

寸法 W

(mm)

最小発注数量
2
30
0.8
12
3.5
1個
2.5
60
1.0
14
4.5
1個
3
100
1.3
24
5
1個
5
250
1.3
27
8
1個
6
350
1.3
31
9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,307円
( 2,538円 )
6日目
2,485円
( 2,734円 )
6日目
2,576円
( 2,834円 )
6日目
3,945円
( 4,340円 )
6日目
5,357円
( 5,893円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーンと接する対象物に傷がつきません。
・チェーンの衝撃音、摩擦音を和らげます。

ご注意

  • カタログ表記の特注は承っておりません。ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスチューブ入りチェーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスチューブ入りチェーン
雑用チェーン
プラスチックチェーン(ホワイト) 40m巻
プラスチックチェーン(イエロー) 40m巻
プラスチックチェーン(イエロー) 20m巻
プラスチックチェーン(ホワイト) 20m巻
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格2,307円-8,822円 -11,590円11,590円12,255円12,255円
通常出荷日6日目3日目〜5日目5日目5日目5日目
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質SUS304鉄樹脂樹脂樹脂樹脂
チューブ材質PVCポリ塩化ビニルコンパウンド-----
チューブカラークリア-----
長さ(m)13040402020

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト