17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 寸法D(mm)

    ~mm
  • 寸法L(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kgf)

    ~mm
  • ネジ径

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 9日以内
    • 14日以内

ツバなしロングアイボルト(ナット、平ワッシャ付)

通常単価(税別)
5294,122特別価格
税込単価
5824,534特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~14日目一部当日出荷可能

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。形状 アイボルトフック部材質 ステンレス固定方法 ねじタ...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ツバなしロングアイボルト(ナット、平ワッシャ付) 外形図

規格表

ミリネジ

ツバなしロングアイボルト(ナット、平ワッシャ付) ミリネジ規格表

ブネジ

ツバなしロングアイボルト(ナット、平ワッシャ付) ブネジ規格表

型番リスト

表示件数

寸法D

(mm)

寸法L

(mm)

使用荷重

(kgf)

ネジ径

最小発注数量
3.5
10
20
M-4
1個
4.5
13
30
M-5
1個
5
16
50
M-6
1個
5
16
50
W-1/4
1個
7
18
80
M-8
1個
7
18
80
W-5/16
1個
8
24
150
M-10
1個
8
24
150
W-3/8
1個
10.8
29
220
M-12
1個
10.5
29
220
W-1/2
1個
14.5
38
450
M-16
1個
14.5
38
450
W-5/8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
529
( 582 )
在庫品1日目当日出荷可能
673
( 740 )
在庫品1日目当日出荷可能
708
( 779 )
14日目
708
( 779 )
3日目
1,097
( 1,207 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,097
( 1,207 )
3日目
1,404
( 1,544 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,404
( 1,544 )
3日目
2,618
( 2,880 )
9日目
2,609
( 2,870 )
3日目
4,1223,850
( 4,235 )
5日目
4,1223,921
( 4,313 )
3日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
形状 アイボルト
フック部材質 ステンレス
固定方法 ねじタイプ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツバなしロングアイボルト(ナット、平ワッシャ付)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
金型取り外し用
4
満足度:4.0
現場での金型取り外し用に購入しました。 納期も早く、安価だったので助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツバなしロングアイボルト(ナット、平ワッシャ付)
LAMP 収納フック NF-45D型 ソフトクロージング機構付
LAMP 収納フック NF-60D型 ソフトクロージング機構付
ステンレス鋼製玉付回転フック TK型、TKF型
LAMP ステンレス鋼製天付フック 4HJU-40M
LAMP ステンレス鋼製玉付ジャンボフック HK-TT型 フリクション式
メーカーフジワラスガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格529-1,854 -3,150258 -2,27319,160 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目在庫品1日目4日目4日目
フック部材質ステンレスアルミニウム合金アルミニウム合金ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)
固定方法ねじ込みタイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプ
よく一緒に購入される商品

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング