17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。
  • 導入側先端形状

  • 導入側仕様

  • 導入側外径 D1(mm)

    ~mm
  • 取付側外径 d(mm)

    ~mm
  • 寸法 l1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

位置決めピン 固定用貫通穴付

通常単価(税別)
2,9088,136
税込単価
3,1998,950
通常出荷日:9日目

【特長】・通常は圧入のみで使用しますが、サイズ6を除き、上または下からビスで固定することもできます。(...

詳細を確認
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

位置決めピン 固定用貫通穴付 外形図01

図1

位置決めピン 固定用貫通穴付 外形図02

図2

位置決めピン 固定用貫通穴付 外形図03

応用例

製品仕様

位置決めピン 固定用貫通穴付 外観01

図1 外観

位置決めピン 固定用貫通穴付 外観02

図2 外観

・材質:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨

規格表

位置決めピン 固定用貫通穴付 規格表01

1) この型番は上からのみネジ止めできます。

 
位置決めピン 固定用貫通穴付 規格表02

1) この型番は上からのみネジ止めできます。

型番リスト

表示件数

導入側先端形状

導入側仕様

導入側外径 D1

(mm)

取付側外径 d

(mm)

寸法 l1

(mm)

RoHS?最小発注数量
ボルト止め穴付
6
4
7
10
1個
ボルト止め穴付
6
4
12
10
1個
ボルト止め穴付
8
6
10
10
1個
ボルト止め穴付
8
6
16
10
1個
ボルト止め穴付
10
6
10
10
1個
ボルト止め穴付
10
6
18
10
1個
ボルト止め穴付
12
6
10
10
1個
ボルト止め穴付
12
6
18
10
1個
ボルト止め穴付
16
8
13
10
1個
ボルト止め穴付
16
8
22
10
1個
ボルト止め穴付
20
12
15
10
1個
ボルト止め穴付
20
12
25
10
1個
ボルト止め穴付
25
12
15
10
1個
ボルト止め穴付
25
12
25
10
1個
ダイヤ
マイナス溝付
6
4
7
10
1個
ダイヤ
マイナス溝付
6
4
12
10
1個
ダイヤ
マイナス溝付
8
6
10
10
1個
ダイヤ
マイナス溝付
8
6
16
10
1個
ダイヤ
マイナス溝付
10
6
10
10
1個
ダイヤ
マイナス溝付
10
6
18
10
1個
ダイヤ
マイナス溝付
12
6
10
10
1個
ダイヤ
マイナス溝付
12
6
18
10
1個
ダイヤ
マイナス溝付
16
8
13
10
1個
ダイヤ
マイナス溝付
16
8
22
10
1個
ダイヤ
マイナス溝付
20
12
15
10
1個
ダイヤ
マイナス溝付
20
12
25
10
1個
ダイヤ
マイナス溝付
25
12
15
10
1個
ダイヤ
マイナス溝付
25
12
25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,908
( 3,199 )
9日目
2,921
( 3,213 )
9日目
2,931
( 3,224 )
9日目
2,982
( 3,280 )
9日目
3,034
( 3,337 )
9日目
3,181
( 3,499 )
9日目
3,266
( 3,593 )
9日目
3,402
( 3,742 )
9日目
4,297
( 4,727 )
9日目
4,392
( 4,831 )
9日目
4,855
( 5,341 )
9日目
5,034
( 5,537 )
9日目
5,296
( 5,826 )
9日目
5,762
( 6,338 )
9日目
3,829
( 4,212 )
9日目
5,896
( 6,486 )
9日目
4,431
( 4,874 )
9日目
4,580
( 5,038 )
9日目
4,720
( 5,192 )
9日目
4,806
( 5,287 )
9日目
4,773
( 5,250 )
9日目
4,969
( 5,466 )
9日目
5,956
( 6,552 )
9日目
6,325
( 6,958 )
9日目
6,767
( 7,444 )
9日目
7,481
( 8,229 )
9日目
6,922
( 7,614 )
9日目
8,136
( 8,950 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常は圧入のみで使用しますが、サイズ6を除き、上または下からビスで固定することもできます。(このタップ穴は圧入されたピンを取り外すときにも利用できます。)外形寸法はDIN6321に類似しています。
【用途】
・円筒形のピンは公差穴と共に位置決めに使います。またストッパーや足としても使えます。
・面取りを施したダイア・ピンは穴間隔の公差補正やワークの固定方向を決めるために使います。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

位置決めピン 固定用貫通穴付のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
装置の位置決めに
5
満足度:5.0
装置の位置決めに、バリエーションが豊富で、汎用装置に活用しています。便利です。60p3
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
位置決めピン 固定用貫通穴付
【クリーン洗浄品】マーカーピン 六角穴付タイプ
位置決めピン -大径ボルト固定タイプ-
基板用位置決めピン 小頭めねじ
【クリーン洗浄品】基板用位置決めピン 大頭圧入
【クリーン洗浄品】基板用位置決めピン 小頭圧入
メーカーロームヘルドハルダーミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,908------
通常出荷日9日目5日目2日目2日目〜5日目〜5日目〜
材質スチール-スチールステンレスステンレスステンレス
基本形状大頭大頭ボルト止め小頭大頭小頭
導入側先端タイプテーパフラットテーパ球面球面球面
取付側形状ストレート(圧入)おねじストレート(圧入)めねじストレート(圧入)ストレート(圧入)
表面処理四三酸化鉄皮膜-なしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

位置決めピンカテゴリの売れ筋ランキング