17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • 導入側外径 D1(mm)

    ~mm
  • 取付側外径 d(mm)

    ~mm
  • 寸法 l(mm)

    ~mm
  • 寸法 h(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

台座ピン・一部は旧DIN6321

通常単価(税別)
1,25512,151
税込単価
1,38113,366
通常出荷日:9日目

【特長】・座面にはセンター穴無し【用途】・台座・サポートの他、足や突き当て部としても使えます

詳細を確認
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

位置決めピン 一部はDIN6321 (旧) 外形図01
位置決めピン 一部はDIN6321 (旧) 外形図02

応用例

製品仕様

  • 材質:工具鋼、焼入れ、研磨

規格表

位置決めピン 一部はDIN6321 (旧) 規格表01

型番リスト

表示件数

導入側外径 D1

(mm)

取付側外径 d

(mm)

寸法 l

(mm)

寸法 h

(mm)

RoHS?最小発注数量
6
4
6
5
10
1個
10
6
8
8
10
1個
16
8
10
5
10
1個
16
8
10
13
10
1個
25
12
14
8
10
1個
25
12
14
20
10
1個
40
20
20
13
10
1個
40
20
20
32
10
1個
6
4
6.5
2.5
10
1個
6
4
8.5
4.5
10
1個
8
5
8
4
10
1個
8
5
8
7
10
1個
10
6
8.5
4.5
10
1個
12
6
10
6
10
1個
12
6
10
10
10
1個
20
10
12
6
10
1個
20
10
12
12
10
1個
25
12
14
30
10
1個
30
16
20
25
10
1個
30
16
20
40
10
1個
30
16
20
50
10
1個
30
16
20
65
10
1個
30
20
20
80
10
1個
30
20
20
100
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,255
( 1,381 )
9日目
1,480
( 1,628 )
9日目
1,848
( 2,033 )
9日目
2,266
( 2,493 )
9日目
2,752
( 3,027 )
9日目
3,350
( 3,685 )
9日目
6,639
( 7,303 )
9日目
9,378
( 10,316 )
9日目
1,699
( 1,869 )
9日目
1,770
( 1,947 )
9日目
2,615
( 2,877 )
9日目
2,645
( 2,910 )
9日目
1,939
( 2,133 )
9日目
2,687
( 2,956 )
9日目
2,739
( 3,013 )
9日目
2,719
( 2,991 )
9日目
2,938
( 3,232 )
9日目
3,974
( 4,371 )
9日目
6,320
( 6,952 )
9日目
8,019
( 8,821 )
9日目
8,665
( 9,532 )
9日目
10,244
( 11,268 )
9日目
11,249
( 12,374 )
9日目
12,151
( 13,366 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・座面にはセンター穴無し
【用途】
・台座・サポートの他、足や突き当て部としても使えます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台座ピン・一部は旧DIN6321のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
装置の位置決めに
5
満足度:5.0
装置の位置決めに、バリエーションが豊富で、汎用装置に活用しています。便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台座ピン・一部は旧DIN6321
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
位置決めピン 小頭フラットタイプ -圧入-
位置決めピン 大頭フラットタイプ -めねじ-
位置決めピン 大頭フラットタイプ -おねじ-
位置決めピン 小頭フラットタイプ -めねじ-
メーカーロームヘルドハルダーミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,255------
通常出荷日9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質スチール-----
基本形状大頭大頭小頭大頭大頭小頭
導入側先端形状
導入側先端タイプテーパフラットフラットフラットフラットフラット
導入側仕様なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

位置決めピンカテゴリの売れ筋ランキング