ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ステンレス ロープコース

ステンレス ロープコース KRC-22
通常単価(税別)
1,913円
税込単価
2,104円
通常出荷日:6日目

【特長】・端末加工するワイヤーコースとして使います。・ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、...

詳細を確認

型番:

KRC-22
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KRC-22の仕様・寸法情報

種類
シンブル
寸法D(mm)
39
寸法L(mm)
70
寸法B(mm)
26
幅A(mm)
23
使用ロープ径(mm)
22

商品情報

ステンレス ロープコース:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
KRC-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,913円
( 2,104円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・端末加工するワイヤーコースとして使います。
・ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤの磨耗を防ぎます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス ロープコースの型番KRC-22のページです。 型番KRC-22に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス ロープコースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス ロープコース
ロープコース
A型シンブル KSAシリーズ
シングルクリップ
デッキヒンジ
二重リンク 鉄ニッケルメッキ
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,913円1,042円3,506円2,693円2,446円355円
通常出荷日6日目6日目6日目2日目6日目2日目
種類シンブルシンブルシンブルワイヤークリップ座付き金具・アイプレートリング
寸法D(mm)3930442061.6
寸法L(mm)7050-156320
寸法B(mm)262120---
幅A(mm)2317166.3--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました