ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

二重リンク 鉄ニッケルメッキ

型番:

FWR-16-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FWR-16-20の仕様・寸法情報

種類
リング
コードNo.
1618
材質
鉄(ニッケルメッキ)
参考使用荷重(kgf)
2
寸法D(mm)
1.6
寸法L(mm)
20
入数
1
トラスココード
849-1504
JANコード
4982970002306
質量(g)
2
材質1
材質:鉄●仕上げ:ニッケルメッキ仕上げ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FWR-16-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
355円
( 391円 )
2日目

詳細情報

基本情報

手軽に連結作業ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二重リンク 鉄ニッケルメッキの型番FWR-16-20のページです。 型番FWR-16-20に関する仕様情報を記載しております。
二重リンク 鉄ニッケルメッキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二重リンク 鉄ニッケルメッキ
ナスカン (ニッケルメッキ)
ネットリングフック
ステンレス スライド滑車
シングルクリップ
ステンレス Sカン SAH型
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格355円944円1,443円1,512円2,693円220円 -
通常出荷日2日目6日目6日目6日目2日目1日目
種類リングカラビナ・スナップフックリングキャッチ滑車・スライダーワイヤークリップSカン
コードNo.16181700164419061991-
材質鉄(ニッケルメッキ)亜鉛ダイキャストステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304-
参考使用荷重(kgf)2205030--
寸法D(mm)1.64.56-20-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました