ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

デッキヒンジ

通常単価(税別)
2,446円
税込単価
2,691円
通常出荷日:6日目

ヨット・シップ・ボート用。ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

型番:

DH-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DH-1の仕様・寸法情報

種類
座付き金具・アイプレート
コードNo.
665
材質
ステンレスSUS304
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
63
寸法d(mm)
5
寸法W(mm)
19
寸法S(mm)
8
寸法H(mm)
43
入数
1
トラスココード
848-9730
-
-

商品情報

外形図

デッキヒンジ 外形図

規格表

デッキヒンジ 規格表

型番リスト

表示件数
型番
DH-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,446円
( 2,691円 )
6日目

詳細情報

基本情報

ヨット・シップ・ボート用。ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デッキヒンジの型番DH-1のページです。 型番DH-1に関する仕様情報を記載しております。
デッキヒンジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デッキヒンジ
二重リンク 鉄ニッケルメッキ
シングルクリップ
ロープコース
ネットリングフック
ナスカン (ニッケルメッキ)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格2,446円355円2,693円1,042円1,443円944円
通常出荷日6日目2日目2日目6日目6日目6日目
種類座付き金具・アイプレートリングワイヤークリップシンブルリングキャッチカラビナ・スナップフック
コードNo.66516181991209916441700
材質ステンレスSUS304鉄(ニッケルメッキ)ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304亜鉛ダイキャスト
寸法D(mm)61.6203064.5
寸法L(mm)632015504477
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました