ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ネットリングフック

型番:

NR-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NR-6の仕様・寸法情報

種類
リングキャッチ
コードNo.
1644
材質
ステンレスSUS304
参考使用荷重(kgf)
50
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
44
寸法d(mm)
15
寸法W(mm)
14
寸法S(mm)
10
入数
1
トラスココード
849-2078
JANコード
4982970015504
質量(g)
57.000
材質1
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

商品情報

外形図

ネットリングフック 外形図

製品仕様

材質:ステンしスSUS304

規格表

ネットリングフック 規格表

使用例

使用方法

ネットリングフック 使用方法図

スライドさせて開きます。

型番リスト

表示件数
型番
NR-6
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,443円
( 1,587円 )
6日目

詳細情報

基本情報

チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネットリングフックの型番NR-6のページです。 型番NR-6に関する仕様情報を記載しております。
ネットリングフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネットリングフック
二重リンク 鉄ニッケルメッキ
ナスカン (ニッケルメッキ)
ロープコース
ステンレス Sカン SAH型
ステンレス 枠式ターンバックル プール用
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,443円355円944円1,042円220円 -3,843円
通常出荷日6日目2日目6日目6日目1日目2日目
種類リングキャッチリングカラビナ・スナップフックシンブルSカンターンバックル
コードNo.1644161817002099-1250
材質ステンレスSUS304鉄(ニッケルメッキ)亜鉛ダイキャストステンレスSUS304-SUS304
参考使用荷重(kgf)50220--160
寸法D(mm)61.64.530--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました