ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

シングルクリップ

型番:

SCP-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SCP-6の仕様・寸法情報

種類
ワイヤークリップ
コードNo.
1991
材質
ステンレスSUS304
捻径
M-10
寸法D(mm)
20
寸法L(mm)
15
幅A(mm)
6.3
入数
1
適合ワイヤー径(mm)
5〜6
レンチサイズ
5
トラスココード
849-2604
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SCP-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,693円
( 2,962円 )
2日目

詳細情報

基本情報

一本のワイヤーに取り付けます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シングルクリップの型番SCP-6のページです。 型番SCP-6に関する仕様情報を記載しております。
シングルクリップのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
線材の位置固定用に
5
満足度:5.0
線材に本品を通してずれないようにイモネジ部分でとめる機構に使用しました。種類もいくつかあり選べて使用できたので、次回も使...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シングルクリップ
ダブルクリップ
A型シンブル KSAシリーズ
ステンレス 角ターンバックルプール用
ネットリングフック
ナスカン (ニッケルメッキ)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格2,693円2,006円 -3,506円3,843円1,443円944円
通常出荷日2日目2日目6日目2日目6日目6日目
種類ワイヤークリップワイヤークリップシンブルターンバックルリングキャッチカラビナ・スナップフック
コードNo.1991-1248125116441700
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304SUS304ステンレスSUS304亜鉛ダイキャスト
捻径M-10M-12-W-3/8--
寸法D(mm)202044-64.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました