ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • コードNo.

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 捻径

  • 寸法D(mm)

    ~mm
  • 寸法B(mm)

    ~mm
  • 寸法T(mm)

    ~mm
  • 寸法H(mm)

    ~mm
  • 幅A(mm)

    ~mm
  • 寸法W1(mm)

    ~mm
  • 寸法W2(mm)

    ~mm
  • 取付個数

    ~mm
  • トラスココード

  • 使用ロープ径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ワイヤークリップ(SUS304)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

ワイヤークリップ(SUS304) 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレスSUS304・SUS316

規格表

単位:mm
型番DW1ABHLTW2捻径使用
ロープ径
取付個数weight
(g)
WC-1410.614524531683728.6M-12144285
WC-1612.617604835804130M-14164408
WC-1912.620625339854735M-14195478
WC-221423726246965741W-5/8225720

使用例

ワイヤークリップ(SUS304) 使用例1

正しい方法

ワイヤークリップ(SUS304) 使用例2

誤った方法

型番リスト

表示件数

コードNo.

長さL

(mm)

捻径

寸法D

(mm)

寸法B

(mm)

寸法T

(mm)

寸法H

(mm)

幅A

(mm)

寸法W1

(mm)

寸法W2

(mm)

取付個数

トラスココード

使用ロープ径(mm)

最小発注数量
436
68
M-12
10.6
45
37
31
52
14
28.6
4
849-3130
14
1個
437
80
M-14
12.6
48
41
35
60
17
30
4
849-3131
16
1個
438
85
M-14
12.6
53
47
39
62
20
35
5
849-3132
19
1個
439
96
W-5/8
14
62
57
46
72
23
41
5
849-3134
22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,780円
( 4,158円 )
6日目
4,875円
( 5,363円 )
6日目
6,242円
( 6,866円 )
6日目
7,749円
( 8,524円 )
6日目

詳細情報

基本情報

ワイヤーを現場加工できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤークリップ(SUS304)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤークリップ(SUS304)
シンブル(SUS304)
ダブルクリップ
シングルクリップ
ステンレス ワイヤーフック 全長55・71・100mm
ネットリングフック
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格3,780円-720円 -2,006円 -2,693円768円 -1,443円
通常出荷日6日目1日目〜2日目2日目1日目〜6日目
種類ワイヤークリップシンブルワイヤークリップワイヤークリップフックリングキャッチ
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレス(SUS304)ステンレスSUS304
入数1111-1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト