ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ステンレス 上げ蓋取手

型番:

GCT-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

GCT-1の仕様・寸法情報

本体種類
特殊形
取付方法
丸穴
本体 材質
[ステンレス] SUS304
高さ H(mm)
38.5
グリップ断面形状
角形
付加機能
収納形
本体 表面処理
ヘアライン仕上
寸法 W(mm)
64
取付穴径d
4.3
コードNo.
1637
寸法A1(mm)
33
寸法B1(mm)
103
トラスココード
849-0003
JANコード
4982970046812
質量(g)
130.000
材質1
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:ヘアーライン仕上げ
W(mm)
64
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GCT-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,402円
( 3,742円 )
2日目

詳細情報

基本情報

未使用時には取手が本体の中に納まるので、邪魔になりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 上げ蓋取手の型番GCT-1のページです。 型番GCT-1に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス 上げ蓋取手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス 上げ蓋取手
ステンレス 上げ蓋取手BOX付
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 取手 ステンレス製角棒
ランセル取手(ステンレス製)
【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ- RoHS2(10物質)対応 取手 角棒/ステンレス製
UDFS ステンレス取っ手
メーカー水本機械製作所水本機械製作所ミスミエスコミスミ鍋屋バイテック
通常価格3,402円4,360円530円2,009円 --14,793円 -
通常出荷日2日目1日目在庫品1日目1日目3日目18日目
本体種類特殊形特殊形標準形標準形標準形標準形
取付方法丸穴丸穴めねじ丸穴めねじめねじ
本体 材質SUS304SUS304ステンレスステンレスステンレスステンレス
高さ H(mm)38.538.540254068
グリップ断面形状角形角形角形丸形角形丸形
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました