ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • コードNo.

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 参考使用荷重(kgf)

    ~mm
  • 長さL1(mm)

    ~mm
  • 長さL2(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ステンレス パイプターンバックルA&A

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス パイプターンバックルA&A 外形図

規格表

ステンレス パイプターンバックルA&A 規格表

型番リスト

表示件数

コードNo.

長さL

(mm)

参考使用荷重

(kgf)

長さL1

(mm)

捻径

長さL2

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
1535
100
200
130
W-1/4
200
849-2979
4982970043514
94.000
1個
1536
129
300
160
W-5/16
260
849-2986
4982970043521
166.000
1個
1537
157
450
200
W-3/8
330
849-2993
4982970043538
296.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,411円
( 1,552円 )
7日目
2,713円
( 2,984円 )
7日目
3,593円
( 3,952円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
・枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス パイプターンバックルA&Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス パイプターンバックルA&A
ステンレス パイプターンバックル(フック&フック)
ステンレス パイプターンバックル外れ止め付き(フック&フック)
ステンレス パイプターンバックル J&J
ステンレス パイプターンバックル(ストレート&ストレート)
ステンレス 角ターンバックルプール用
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,411円-1,414円 -1,981円 -1,976円 -967円 -3,843円
通常出荷日7日目6日目2日目1日目〜7日目2日目
種類ターンバックルターンバックルターンバックルターンバックルターンバックルターンバックル
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
タイプA,Aフック,フックフック,フックJ,Jストレート,ストレート角タンバックルプール用
材質1材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト