17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

手すり いたわりエコ手すりディンプル 直棒エンドブラケット

手すり  いたわりエコ手すりディンプル 直棒エンドブラケット
通常単価(税別)
3,5514,846
税込単価
3,9065,331
通常出荷日:1日目

【特長】・天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。・縦横兼用の...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

オムソリ いたわりエコ手すりディンプル直棒エンドブラケット:関連画像

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

質量

(g)

最小発注数量
415
4905637228093
384-8752
520.000
520
1個
615
4905637228109
384-8761
800.000
800
1個
815
4905637228116
384-8779
910.000
910
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,551
( 3,906 )
1日目
3,903
( 4,293 )
1日目
4,846
( 5,331 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。
・縦横兼用の手すりでカットして長さの調節ができます。
・生産物対人保障責任保険付商品です。
・介護保険住宅改修対象商品です。

【用途】
・玄関口などに。
・縦横兼用。
・ご年配の方々の歩行する場所などに。
・カットして長さを調整できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手すり いたわりエコ手すりディンプル 直棒エンドブラケット のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手すり いたわりエコ手すりディンプル 直棒エンドブラケット
手すり いたわりエコ手すりディンプル
クロームブラケット
NewHikari クローム首長ブラケット 止めタイプ
NewHikari クローム首長ブラケット φ9.5 φ16 φ25
手すり丸棒
メーカーSOL(清水)SOL(清水)SOL(清水)SOL(清水)SOL(清水)シロクマ
通常価格3,551-4,319 -500 -222 -242 -9,082
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類手摺・パイプ手摺・パイプブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー手摺・パイプ
厚み(mm)3535----
耐荷重(kg)8080----
材質天然木(ゴム集成材)天然木(ゴム集成材)亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト、クロームメッキ仕上げ亜鉛ダイカスト-
数量1個1個1個---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト