ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

手すり いたわりエコ手すりディンプル

手すり  いたわりエコ手すりディンプル  SO-TD1-800P
通常単価(税別)
7,160
税込単価
7,876
通常出荷日:1日目

【特長】・天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。・手すり棒の...

詳細を確認

型番:

SO-TD1-800P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SO-TD1-800Pの仕様・寸法情報

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
手摺・パイプ
全長(mm)
800
厚み(mm)
35
耐荷重(kg)
80
材質
天然木(ゴム集成材)
仕様
縦型
数量
1個
JANコード
4905637228055
トラスココード
384-8710
質量(g)
990.000
材質1
天然木(ゴム集成材)
質量(g)
990

商品情報

オムソリ いたわりエコ手すりディンプル:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
SO-TD1-800P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,160
( 7,876 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。
・手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止します。
・生産物対人保障責任保険付商品です。
・介護保険住宅改修対象商品です。

【用途】
・トイレや玄関の手すりに。
・ご年配の方々の歩行する場所などに。
・手すりを握る高さは床から1200mm前後の高さが一般的です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手すり いたわりエコ手すりディンプル の型番SO-TD1-800Pのページです。 型番SO-TD1-800Pに関する仕様情報を記載しております。
手すり いたわりエコ手すりディンプル のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手すり いたわりエコ手すりディンプル
NewHikari クローム首長ブラケット 止めタイプ
NewHikari クローム首長ブラケット φ9.5 φ16 φ25
ソフト手すり
エンパイア手すり
グランド手すり
メーカーSOL(清水)SOL(清水)SOL(清水)八幡ねじシロクマシロクマ
通常価格7,160222 -242 -6,322 -33,23259,400
通常出荷日1日目1日目〜1日目9日目11日目11日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類手摺・パイプブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ
全長(mm)800-----
厚み(mm)35-----
耐荷重(kg)80-----
材質天然木(ゴム集成材)亜鉛ダイカスト、クロームメッキ仕上げ亜鉛ダイカスト---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました