メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

スロットインステンレスローラーコンベヤ MUS型

通常単価(税別)
43,836円~170,611円
税込単価
48,220円~187,672円
通常出荷日:7日目

特長・ステンレス製で脱着式を実現しました。・ローラー交換が簡単です。・清掃が必要な場所でローラーを簡単...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ローラ幅

(mm)

ローラ径

(mm)

用途

肉厚

(mm)

機長

(mm)

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
300
38
軽搬送小物用
1.0
1000
465-8728
8.9
1個
300
38
軽搬送小物用
1.0
1500
465-8736
13.8
1個
300
38
軽搬送小物用
1.0
2000
465-8744
17.5
1個
400
38
軽搬送小物用
1.0
1000
465-8752
10.6
1個
400
38
軽搬送小物用
1.0
1500
465-8761
16.3
1個
400
38
軽搬送小物用
1.0
2000
465-8779
20.7
1個
300
60.5
中荷重
1.5
1000
465-8787
16.7
1個
300
60.5
中荷重
1.5
1500
465-8795
25.5
1個
300
60.5
中荷重
1.5
2000
465-8809
32.5
1個
400
60.5
中荷重
1.5
1000
465-8817
19.5
1個
400
60.5
中荷重
1.5
1500
465-8825
29.6
1個
400
60.5
中荷重
1.5
2000
465-8833
38.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,836円
( 48,220円 )
7日目
63,555円
( 69,911円 )
7日目
76,119円
( 83,731円 )
7日目
47,596円
( 52,356円 )
7日目
66,135円
( 72,749円 )
7日目
85,539円
( 94,093円 )
7日目
75,854円
( 83,439円 )
7日目
119,914円
( 131,905円 )
7日目
151,425円
( 166,568円 )
7日目
85,723円
( 94,295円 )
7日目
134,770円
( 148,247円 )
7日目
170,611円
( 187,672円 )
7日目

詳細情報

基本情報

特長
・ステンレス製で脱着式を実現しました。
・ローラー交換が簡単です。
・清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。

用途
・水洗いが必要な場所。
・コンベヤを清潔に保ちたい場所。
・サビを嫌う場所。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スロットインステンレスローラーコンベヤ MUS型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スロットインステンレスローラーコンベヤ MUS型
スチールローラーコンベヤ MS型
スチールローラーコンベヤ S6023型
スチールローラーコンベヤ S5716型
スチールローラ-コンベヤ S38型
スチールローラーコンベヤ LS25型
メーカー三鈴工機三鈴工機テラウチテラウチテラウチテラウチ
通常価格43,836円-14,390円 -35,207円 -25,060円 -16,860円 -27,454円 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目5日目〜7日目
フレーム 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ材質ステンレス機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管
ローラ当たりの目安強度(kg)51-100--101-20051-100-
種類ローラ-ローラローラローラローラ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト