ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 捕集効率(%)

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • 圧力損失初期(Pa)

    ~mm
  • 圧力損失最終(Pa)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エアフィルター ダスクリーンフィルター(プレフィルター・ロールタイプ)

エアフィルター ダスクリーンフィルター(プレフィルター・ロールタイプ) DS-150
通常単価(税別)
55,972円
税込単価
61,569円
通常出荷日:4日目

【特長】・水洗い、スプレー洗浄等により簡単に再生ができます。・優れた難燃加工を施してあります。【用途】...

詳細を確認

型番:

DS-150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

DS-150の仕様・寸法情報

捕集効率(%)
57
幅(m)
1.6
長さ(m)
30
圧力損失初期(Pa)
29
圧力損失最終(Pa)
147
数量
1巻
トラスココード
418-6796
質量(kg)
7.5

商品情報

エアフィルター ダスクリーンフィルター(プレフィルター・ロールタイプ):関連画像

型番リスト

表示件数
型番
DS-150

捕集効率

(%)

長さ

(m)

圧力損失初期

(Pa)

圧力損失最終

(Pa)

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
57
30
29
147
418-6796
7.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,972円
( 61,569円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水洗い、スプレー洗浄等により簡単に再生ができます。
・優れた難燃加工を施してあります。

【用途】
・一般産業空調用。
・一般ビル空調用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアフィルター ダスクリーンフィルター(プレフィルター・ロールタイプ)の型番DS-150のページです。 型番DS-150に関する仕様情報を記載しております。
エアフィルター ダスクリーンフィルター(プレフィルター・ロールタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアフィルター ダスクリーンフィルター(プレフィルター・ロールタイプ)
エアフィルター エコアルファ(中高性能フィルター) VZE型
プレフィルタ(一般再生用)
ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1212
ベンチレーター(気圧調整弁) FE-604
ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2211
メーカー日本無機バイリーンミドリ安全スガツネ工業タキゲン製造スガツネ工業
通常価格55,972円33,352円 -64,532円 -3,898円8,374円5,395円
通常出荷日4日目5日目〜1日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目
幅(m)1.6-----
数量1巻-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調機器・空気孔カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました