ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

静音キャスター自在式(ストッパー付)

型番:

735MA-FR100-BAR01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

735MA-FR100-BAR01の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
ねじ込み式
金具材質
樹脂
取付高さ【範囲選択】(mm)
100.1~130
取付高 H もしくは H1,H2(mm)
126
許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
車輪径【範囲選択】(mm)
95.1~125
車輪径 D(φ)
100
車輪材質
ゴム
ねじT もしくは 取付ねじ穴M
[M12] M12×1.75
ストッパ
回転ストッパ付
許容荷重 1個(daN)
50
荷重区分
軽荷重
特性
静キャスター
旋回半径(mm)
83
V(mm)
92
軸長 L(mm)
20
(金具・本体)処理 仕上
三価クロム化成処理
旋回式/固定式
旋回式
数量(個)
1
JANコード
4956237444956
トラスココード
444-4566
本体
樹脂製
質量(g)
482.000
材質1
本体:樹脂製
材質2
ねじ部:三価クロム化成処理
材質3
車輪:PPホイール、ゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
車輪幅(mm)
30
質量(g)
482
RoHS?
10
-
-

商品情報

静音キャスター自在式(ストッパー付):関連画像

型番リスト

表示件数
型番
735MA-FR100-BAR01

車輪材質

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質3

車輪幅(mm)

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
ゴム
4956237444956
444-4566
482.000
車輪:PPホイール、ゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
30
482
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,470
( 1,617 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・旋回部・車輪軸受け部にラジアルボールベアリングを採用し、本体には樹脂ボディーを採用することにより軽量化と静音化を実現しています
・ショッピングカートから台車まで

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

静音キャスター自在式(ストッパー付)の型番735MA-FR100-BAR01のページです。 型番735MA-FR100-BAR01に関する仕様情報を記載しております。
静音キャスター自在式(ストッパー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静音キャスター自在式(ストッパー付)
重荷重用ステンレス製ストッパー付自在車MCナイロン車付 自在ストッパー付
プレート式キャスター(巻き込みカバー付)ウレタン ナイロンホイール 自在ストッパー付
プレート式キャスター(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在ストッパー付
プレート式キャスター(巻き込みカバー付)ゴム 銅板ホイール 自在ストッパー付
プレート式キャスター(アルミホイルウレタン車)固定ストッパー付
メーカーハンマーキャスターヨドノユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスター
通常価格1,47040,85713,16614,52411,96913,049
通常出荷日1日目4日目25日目25日目25日目1日目
キャスタタイプねじ込み式プレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式固定
金具材質樹脂ステンレススチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)100.1~130170.1~200200.1~250200.1~250200.1~250200.1~250
取付高 H もしくは H1,H2(mm)126189250250250250
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.00485.01~750.00220.01~320.00320.01~485.00220.01~320.00320.01~485.00
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング