メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

超小型減圧弁(高圧仕様)

通常単価(税別)
12,271円
税込単価
13,498円
通常出荷日:4日目

【特長】・国内最小、圧力を操作出来ます。・超小型ですのでエアーツールの手元で抜群の使いやすさです。・小...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RG-925
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

RG-925の仕様・寸法情報

レギュレータ/増圧弁
レギュレータ
使用流体
圧縮空気
レギュレータ種類
標準
形状
標準
圧力計
なし
使用環境
標準
供給側 接続種類
ワンタッチ
制御側 接続種類
G
制御側 呼びサイズ
1/4
リリーフ機構
あり
種類
標準
全長(mm)
75
使用圧力(MPa)
0~2.5
設定圧力(MPa)
0~0.8
耐圧(MPa)
3.8
JANコード
4909275010935
トラスココード
763-7977
質量(g)
126

型番リスト

表示件数
型番
RG-925
関連
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,271円
( 13,498円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・国内最小、圧力を操作出来ます。
・超小型ですのでエアーツールの手元で抜群の使いやすさです。
・小型でもしっかり圧力制御します。
・リリーフ機構も装備してます。
【用途】
・圧縮空気を安定した圧力に調整。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超小型減圧弁(高圧仕様)の型番RG-925のページです。 型番RG-925に関する仕様情報を記載しております。
超小型減圧弁(高圧仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超小型減圧弁(高圧仕様)
ハンドワープドレギュレーター(高圧仕様)
塗料減圧弁
エア用減圧弁
エア用減圧弁 Bタイプ
空気減圧弁 RRシリーズ
メーカー近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)明治機械製作所ミスミミスミアネスト岩田
通常価格12,271円12,519円50,939円3,420円5,100円 -17,577円 -
通常出荷日4日目4日目19日目在庫品1日目在庫品1日目3日目〜
レギュレータ/増圧弁レギュレータレギュレータレギュレータその他その他減圧弁
使用流体圧縮空気圧縮空気空気圧縮空気圧縮空気空気
レギュレータ種類標準標準標準標準標準標準
形状標準標準標準標準標準標準
圧力計なしなし圧力計付---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました