メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

MOP スタンド

型番:

MOPスタンド
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MOPスタンドの仕様・寸法情報

種類
ロッドスタンドユニット
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
MOPスタンド
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,109
( 57,320 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】MHサイドアーム付きで広範囲に鏡体ユニットを移動できる大型スタンドです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MOP スタンドの型番MOPスタンドのページです。 型番MOPスタンドに関する仕様情報を記載しております。
MOP スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MOP スタンド
DU スタンド
DXY スタンド
MST スタンド
MSS スタンド
MES スタンド
メーカーミラック光学ミラック光学ミラック光学ミラック光学ミラック光学ミラック光学
通常価格52,10926,64915,478 -26,90923,89963,828
通常出荷日3日目5日目3日目3日目3日目3日目
種類ロッドスタンドユニットロッドスタンドユニットロッドスタンドユニットロッドスタンドユニットロッドスタンドユニットロッドスタンドユニット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検査部品用ロッド・ロッドスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト