17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 適用管外径 2(mm)

    ・異径の場合は、小口径側

    ~mm
  • 塩ビ管呼び径(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • Z(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TS継手 エルボ

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

TS継手 エルボ:関連画像

型番リスト

表示件数

接続 種類

適用管外径 1

(mm)

適用管外径 2

(mm)

塩ビ管呼び径

(mm)

D

(mm)

H

(mm)

Z

(mm)

JANコード

発注コード

質量

(g)

最小発注数量
管⇔管 同径
18
-
13
24
36
10
4997983102073
446-4915
23
1個
管⇔管 同径
22
-
16
-
43
13
4997983102080
446-4923
36
1個
管⇔管 同径
26
-
20
33
50
15
4997983102097
446-4931
51
1個
管⇔管 異径
26
18
20X13
-
20側47、13側41
20側12、13側15
4997983102196
446-4940
39
1個
管⇔管 同径
32
-
25
40
58
18
4997983102103
446-4958
73
1個
管⇔管 同径
38
-
30
-
65
21
4997983102110
446-4966
95
1個
管⇔管 同径
48
-
40
57
82
37
4997983102127
446-4974
192
1個
管⇔管 同径
60
-
50
70
96
33
4997983102134
446-4982
313
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75
( 83 )
1日目
82
( 90 )
1日目
122
( 134 )
1日目
135
( 149 )
1日目
179
( 197 )
1日目
260
( 286 )
1日目
466
( 513 )
1日目
679
( 747 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性、耐薬品性に優れた継手です。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TS継手 エルボのレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
実験器具の給水に
4
満足度:4.0
何の問題もありません。普通に使えます。単品で安価に手に入るので助かります。
0人が参考にしています。
パイプ同士の固定
5
満足度:5.0
表面にサイズの刻印がなされており、評価できる。ただし、両断面にサイズ刻印があればモアベター。(同径では不要だが異径の場合...もっと読む
0人が参考にしています。
排水ドレンとして
4
満足度:4.0
設備の排水ドレンの制作のため購入しました。取扱数が少ない製品の為、希望しているサイズがあり良かったです、
0人が参考にしています。
塩化ビニール管用に
5
満足度:5.0
同メーカーの塩化ビニール管に使用していますが問題ありません。 規格があっているので他社メーカーのものでも問題ないですが、...もっと読む
0人が参考にしています。
塩ビ接続
5
満足度:5.0
規格品なので品質は問題ないです。 近隣のホームセンターよりお安かったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS継手 エルボ
TS-エルボ
TS継手45°エルボ
透明TS エルボ
TS継手 ソケット
TS-給水栓エルボ
メーカークボタケミックス(クボタシーアイ)旭有機材クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)旭有機材
通常価格75-178 -111 -185 -82 -162 -
通常出荷日1日目7日目〜1日目1日目1日目8日目
種類TSTSTSTSTSTS
継手形状90度エルボ90°エルボ45度エルボ90度エルボソケット90°エルボ
特性なしなしなしなしなしなし
最高使用圧力(MPa)10.751110.75
使用温度範囲(℃)5::35-5::355::355::35-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング