メカニカル部品技術窓口
工業用に最適な、離れた位置からの観察。【特長】・周囲と干渉するため、装置内部に組み込むスペースがない場...
詳細を確認

WL-1CM-FRは、CマウントタイプのCCD・USBカメラの専用機種で(十字線目盛はなし)画像観察の用途でご利用ください。
| 作動距離 | 300mm (最短) | 350mm | 500mm |
|---|---|---|---|
| 実視野 (mm) | 22 | 25 | 47 |
WL-1CM 実視野
| センサーサイズ | 作動距離 | 350mm (最短) | 400mm | 600mm | 800mm | 1m | 2m | 3m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 インチカメラ | 実視野 (縦×横)mm | 13.5×17.5 | 16×20.5 | 25×33 | 34×46 | 43×58 | 90×120 | 138×181 |
| 1/3 インチカメラ | 8.5×13.5 | 10.5×16.5 | 17×25 | 23×35.5 | 29×45 | 60×93 | 91×140 |
(ご利用になるカメラにより数値は変化しますので目安としてご検討ください)

干渉を避けての機械・装置組み込み、加工物の位置合わせ、外観検査、作業工程の監視

非破壊検査、危険物のチェック、無菌ボックス・真空装置内での観察

コンクリートのヒビ割れや配管等のチェック、望遠鏡としての用途
工業用に最適な、離れた位置からの観察。
【特長】
・周囲と干渉するため、装置内部に組み込むスペースがない場合や離れた位置から観察したい時など、作動距離が特に長い光学系を必要とする用途に最適な顕微鏡です。
・単眼タイプ・WL-1 は、作動距離300mm(17.5×)→∞(8×)まで焦点調整ができ、十字線目盛入りで位置合わせなどに大変便利です
コンパクトサイズの携帯用として、単体で望遠鏡的な使い方もできるユニークな光学系です
・WL-1CM-FRは、CマウントタイプのCCD・USBカメラの専用機種(十字線目盛はなし)で、画像観察の用途でご利用ください
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中央精機
E型スタンド
0通常価格(税別):65,575円

中央精機
ツールスコープ L型鏡筒
0通常価格(税別):46,064円~

中央精機
H-SS型スタンド
0通常価格(税別):18,726円

駿河精機
マグネットベース(A22)
4.5通常価格(税別):5,116円~

駿河精機
アルミブレッドボード(M4用/M6用)
4通常価格(税別):49,410円~

駿河精機
ベースプレート(A21/A24)
5通常価格(税別):2,210円~

駿河精機
ねじリング(F98)
4.5通常価格(税別):620円~

駿河精機
樹脂リング(F99)
4通常価格(税別):350円~

駿河精機
平面アルミ全反射ミラー S01-3T
0通常価格(税別):1,575円