メカニカル部品技術窓口
さまざまな顕微鏡・レンズの映像を簡単にモニター化!【特長】・LED照明、焦点調整機能を内蔵し、幅広い分...
詳細を確認

焦点調整ダイヤル

専用アプリ Wi-viewer

白色LED照明

スナップショットボタン

MV-ST
| 映像素子 | 1/4インチカラーCMOSセンサー |
|---|---|
| 解像度 | VGA(640×480ピクセル) |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 露出 | 自動 |
| ゲインコントロール | 自動 |
| フレームレート | 15fps/sec. |
| 対応規格 | IEEE802.11b/g/n |
| 周波数帯 | 2.4GHz |
| 到達距離 | 10m以内 |
| セキュリティ | WPA |
| 照明 | 調整可能LEDライト×6 |
| 電源 | 単3電池(アルカリ、ニッケル水素電池)×3本 |
| 消費電力 | 440mA |
| 外形寸法 | 155.3mm×77.8mm×36.5mm |
| 重量 | 130g(電池を除く) |
| 動作温度 | 0℃~+50℃ |
| 対応OS | AppleiOS搭載デバイス、Android搭載デバイス、 iOS(iPad/iPhone3GS+)、Android(2.3.X+) |
Wifi顕微鏡は工業用だけでなく、医療・美容・理化学関係など幅広い分野で活用できる携帯用ワイヤレスデジタル顕微鏡です。どこにでも持ち運びができ、白色LED照明を内蔵・焦点調整機能も付いていますので、1X~80Xの鮮明な拡大画像をWifiで端末に送信することができます。
また、固定して使うための専用スタンドもオプションでご用意しておりますので、用途に応じて組み合わせてご利用頂けます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中央精機
ツールスコープ C型鏡筒
4通常価格(税別):46,064円~

中央精機
接眼レンズ OC-10・OC-20
0通常価格(税別):14,974円~

駿河精機
スタンド/ロッドブラケット(HA/HB-RB)
0通常価格(税別):6,000円~

中央精機
レバー式マグネットスタンド
3通常価格(税別):13,899円~

駿河精機
直角プリズム(コート付) S21
5通常価格(税別):6,180円~

駿河精機
高精度平面アルミ全反射ミラー
5通常価格(税別):3,350円~

駿河精機
ねじリング(F98)
4.5通常価格(税別):620円~

駿河精機
アルミブレッドボード(M4用/M6用)
4通常価格(税別):49,410円~

駿河精機
小型ブレッドボード(A65)
5通常価格(税別):17,650円~