17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

デジタルキャッチ USB 接眼レンズカメラ MV-2016

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジタルキャッチ USB 接眼レンズカメラ

販売終了

型番

MV-2016

2022年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

データのPC作業に便利なUSB接続。
距離・角度・Rの測定も可能。
【特長】
・メジャースコープやほとんどの顕微鏡接眼レンズ部・ルーペにも取り付けが可能で、USB接続によりパソコンにつなげることができます
・パソコンモニター上での画像観察やデータ保存だけでなく、付属の簡易計測ソフトをインストールすることにより、距離・角度・Rなどの測定もできます

ご注意

  • メーカーカタログの記載に誤りがあります。解像度:VGA(2592X1944ピクセル)→500万画素が正となります。

指定中の仕様・寸法情報

仕様
USB5.0V/DC
外形寸法
95.2mm×30.3mm
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト