17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

対物レンズ系 接眼ミクロメーター

通常単価(税別)
4,88917,243
税込単価
5,37818,967
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

『観る・測る』をもっと使いやすく。【特長】・顕微鏡に接眼ミクロメーターを組み込むことで、測定・検査・芯...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

31-A

対物レンズ系 接眼ミクロメーター 外形図1

12mm120等分目盛(最小目盛0.1mm)
十字線、55°、60°、90°、120°角度線

31-B

対物レンズ系 接眼ミクロメーター 外形図2

1mm同芯円と十字線

31-C

対物レンズ系 接眼ミクロメーター 外形図3

十字線のみ

31-D

対物レンズ系 接眼ミクロメーター 外形図4

10mm100等分目盛(最小目盛0.1mm)

31-E

対物レンズ系 接眼ミクロメーター 外形図5

十字線横線上に10mm100等分目盛(最小目盛0.1mm)

31-F

対物レンズ系 接眼ミクロメーター 外形図6

十字線縦・横線上に12mm120等分目盛(最小目盛0.1mm)

31-G

対物レンズ系 接眼ミクロメーター 外形図7

角度・同芯円・目盛

31-H

対物レンズ系 接眼ミクロメーター 外形図8

360°角度

31-I

対物レンズ系 接眼ミクロメーター 外形図9

180°分度器

31-J

対物レンズ系 接眼ミクロメーター 外形図10

Rゲージ

31-K

対物レンズ系 接眼ミクロメーター 外形図11

10mm10等分方眼

 

製品仕様

製品仕様

  • ガラス径・・・・・φ24
  • 材質・・・・・・・・青板ガラス
  • 板厚・・・・・・・・1mm
  • クロム蒸着・・・上面

使用例

接眼ミクロメーターの着脱方法

対物レンズ系 接眼ミクロメーター 使用例
  • 1. 固定用セットネジ(1)を緩めると、接眼レンズ系全体(2)が鏡筒光学系から抜き取れます。
  • 2. 接眼ミクロメーター(目盛ガラス)の着脱は、左図接眼レンズの(3)部をネジ回転することによりホルダーが取り外せます。取り外したホルダーの目盛ガラス抑え枠(4)をさらにネジ回転で取り外せば、接眼ミクロメーターの着脱ができます。

注意・禁止事項

1目盛の読みの換算方法と注意点

接眼ミクロメーターの目盛の読みは、実際に刻まれている最小1目の間隔を使用する対物レンズの倍率で割ると算出できます。
例として31-E(10mm100等分 = 最小1目0.1mm 刻み)では、以下のようになります。

 

対物レンズ 2×使用時 0.1÷ 2=0.05mm(最小1目の読み)
対物レンズ 5×使用時 0.1÷ 5=0.02mm(最小1目の読み)
対物レンズ10×使用時 0.1÷10=0.01mm(最小1目の読み)

型番リスト

表示件数

仕様

RoHS?最小発注数量
12mm120等分目盛(最小目盛0.1mm)十字線、55 °、60 °、90°、120°角度線
10
1個
1mm同芯円と十字線
10
1個
十字線のみ
10
1個
10mm100等分目盛(最小目盛0.1mm)
10
1個
十字線横線上に10mm100等分目盛(最小目盛0.1mm)
10
1個
十字線縦・横線上に12mm120等分目盛(最小目盛0.1mm)
10
1個
角度・同芯円・目盛
10
1個
360°角度
10
1個
180°分度器
10
1個
Rゲージ
10
1個
10mm10等分方眼
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,389
( 8,128 )
3日目
6,889
( 7,578 )
3日目
4,889
( 5,378 )
3日目
5,989
( 6,588 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,889
( 7,578 )
3日目
8,394
( 9,233 )
3日目
8,989
( 9,888 )
3日目
17,243
( 18,967 )
3日目
17,243
( 18,967 )
3日目
16,219
( 17,841 )
3日目
7,133
( 7,846 )
3日目

詳細情報

基本情報

『観る・測る』をもっと使いやすく。
【特長】
・顕微鏡に接眼ミクロメーターを組み込むことで、測定・検査・芯出し・位置決めなどのニーズに幅広く対応することができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

対物レンズ系 接眼ミクロメーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
対物レンズ系 接眼ミクロメーター
対物レンズ系 反射ミラーボックス
対物レンズ系 保護ガラスキャップ
対物レンズ OBD
接眼レンズ系 ダイレクト式Cマウントアダプター
工作顕微鏡用レンズ 接眼レンズ 10倍 クロス付
メーカーミラック光学ミラック光学ミラック光学ミラック光学ミラック光学トラスコ中山
通常価格4,889-23,8236,3108,789 -8,11613,987
通常出荷日在庫品1日目〜3日目7日目3日目〜3日目2日目
種類周辺アクセサリ周辺アクセサリ周辺アクセサリ接眼・対物レンズアダプタ接眼・対物レンズ
材質青板ガラス-----
ガラス径φ24-----
よく一緒に購入される商品

工作顕微鏡・ツールスコープカテゴリの売れ筋ランキング