17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 視線角度

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 7日以内

鏡体ユニット M series

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

M-1(A)

鏡体ユニット M series 外形図1

M-45

鏡体ユニット M series 外形図2

M-90

鏡体ユニット M series 外形図3

M-90(特)

鏡体ユニット M series 外形図4

製品仕様

  • OCD10×、OBD 2× 付属

商品特長詳細

  • 顕微鏡光学系のみのユニットです。
  • 摺動ホルダーとのさまざまな組み合わせができ、専用スタンド類とのシステム構成により利便性やバリエーションがさらに広がります。
    また、アリ溝式ステージとの多彩な組み合わせも可能です。

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

視線角度

RoHS?最小発注数量
185.6
10
1個
125
45°
10
1個
163
90°
10
1個
132
90°
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,359
( 78,495 )
7日目
63,250
( 69,575 )
3日目
62,470
( 68,717 )
3日目
67,038
( 73,742 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】小型・軽量で機械や装置への組み込みにも最適です。軸間距離:90mm。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鏡体ユニット M seriesのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鏡体ユニット M series
鏡体ユニット MFS series
鏡体ユニット MS series
鏡筒光学系 MF series
工作顕微鏡用L型・C型鏡筒
顕微鏡用TVアダプタ クロスミクロ3付
メーカーミラック光学ミラック光学ミラック光学ミラック光学トラスコ中山中央精機
通常価格62,470-97,038 -77,667 -66,001 -25,95737,804
通常出荷日3日目〜7日目7日目3日目2日目4日目
種類鏡筒鏡筒鏡筒鏡筒鏡筒アダプタ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工作顕微鏡・ツールスコープカテゴリの売れ筋ランキング