メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

摺動ホルダー MX-T 三軸スライダー

型番:

MX-Tサンジクスライダー
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

MX-Tサンジクスライダーの仕様・寸法情報

種類
摺動ホルダ
X軸(mm)
20
Y軸(mm)
30
Z軸(mm)
60
仕様
φ14 シャフト付き
RoHS?
10

商品情報

外形図

摺動ホルダー MX-T 三軸スライダー 外形図

商品特長詳細

  • X軸20mm・Y軸30mm・Z軸60mm摺動の三軸スライダーです。
  • φ14 シャフト付きでセッティングの方向性も自在なため、応用範囲が広く大変便利です。

型番リスト

表示件数
型番
MX-Tサンジクスライダー
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,692
( 71,161 )
10日目

詳細情報

基本情報

X軸20mm・Y軸30mm・Z軸60mm摺動の三軸スライダー。φ14 シャフト付きでセッティングの方向性も自在なため、応用範囲が広く大変便利です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

摺動ホルダー MX-T 三軸スライダーの型番MX-Tサンジクスライダーのページです。 型番MX-Tサンジクスライダーに関する仕様情報を記載しております。
摺動ホルダー MX-T 三軸スライダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
摺動ホルダー MX-T 三軸スライダー
摺動ホルダー CH-T スライダー
摺動ホルダー MY-T 一軸スライダー
リングスパナ MHZ-1・MHZ-2
素子アダプタ用ブラケット(A54)
固定型ホルダロッドタイプ(F01)
メーカーミラック光学ミラック光学ミラック光学中央精機駿河精機駿河精機
通常価格64,69235,82727,0483,404 -5,263 -2,650
通常出荷日10日目3日目10日目在庫品1日目〜6日目〜4日目
種類摺動ホルダ摺動ホルダ摺動ホルダ関連部品関連部品固定ホルダ
X軸(mm)20-----
Y軸(mm)30-----
Z軸(mm)603020---
仕様φ14 シャフト付きφ14 シャフト取付穴φ14 シャフト付き---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト