17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

スチールコンベヤ FR7620

スチールコンベヤ FR7620
通常単価(税別)
68,950円~118,752円
税込単価
75,845円~130,627円
通常出荷日:7日目~11日目

【特長】・プレス型です。・鋳物型です。・鋼材搬送に最適です。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

スチールコンベヤ FR7620:関連画像

型番リスト

表示件数

ローラ幅

(mm)

種類

搬送長さ L

(mm)

トラスココード

質量

最小発注数量
400
ローラ
1000
460-6370
57000
1個
400
ローラ
1500
460-6388
86000
1個
500
ローラ
1000
460-6400
68000
1個
500
ローラ
1500
460-6418
102000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,950円
( 75,845円 )
7日目
118,752円
( 130,627円 )
11日目
78,634円
( 86,497円 )
11日目
111,060円
( 122,166円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】・プレス型です。・鋳物型です。・鋼材搬送に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スチールコンベヤ FR7620のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチールコンベヤ FR7620
スチールローラーコンベヤ S5716型
スチールローラーコンベヤ S6023型
スチールローラーコンベヤ LS25型
スチールローラ-コンベヤ S48型
スチール製ローラコンベヤ カーブ専用ローラ 径φ42.7(R=500)×幅305-690(CTR型)
メーカーセントラルコンベヤーテラウチテラウチテラウチテラウチオークラ輸送機
通常価格68,950円-25,060円 -35,207円 -27,454円 -23,547円 --
通常出荷日7日目〜7日目7日目7日目5日目〜16日目
フレーム 種類ストレートストレートストレートストレートストレート-
ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートテーパー
ローラ外径(mm)76.357.260.525.448.642.7
ローラ材質機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管スチール
ローラ当たりの目安強度(kg)201-101-200--51-100-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト