メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

エクシール 緩衝・防振・滑り止め“ソフトクッション”【49個入り】

エクシール 緩衝・防振・滑り止め“ソフトクッション” PS-12F
通常単価(税別)
1,487円
税込単価
1,636円
通常出荷日:2日目

【特長】・弾性と衝撃吸収性に優れた無黄変のポリウレタンを使用しています。・貼り付けやすいシールタイプで...

詳細を確認

型番:

PS-12F
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (49個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PS-12Fの仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
[防振シート・パッド] 防振シート・パッド
材質
[その他樹脂] その他樹脂
接続形状
穴なし
高さH・厚さT(mm)
4.5
硬度(ショアA)
C67
色
半透明
洗浄方法
洗浄無し
色
透明
幅(mm)
4.5
RoHS2(10物質)?
非対応
-
-

商品情報

商品スペック

PS-12F

仕様・規格硬度:アスカーC67
形状:台形
厚さ(mm):4.5
直径(mm):12
高さ(mm):4.5
色:透明
材質ポリウレタン
質量・質量単位23g
生産国日本
規格RoHS2

PS-10R

仕様・規格硬度:アスカーC67
形状:丸形
厚さ(mm):4.5
直径(mm):10
高さ(mm):4.5
色:透明
材質ポリウレタン
質量・質量単位23g
生産国日本
規格RoHS2

PS-10F

仕様・規格硬度:アスカーC67
形状:台形
厚さ(mm):4.5
直径(mm):12
高さ(mm):4.5
色:透明
材質ポリウレタン
質量・質量単位23g
生産国日本
規格RoHS2

型番リスト

表示件数
型番
PS-12F
RoHS2(10物質)?最小発注数量
非対応
1パック

49個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,487円
( 1,636円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・弾性と衝撃吸収性に優れた無黄変のポリウレタンを使用しています。
・貼り付けやすいシールタイプです。
・高い耐久性と振動吸収力があります。

【用途】
・戸あたりのクッション、傷防止。
・OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エクシール 緩衝・防振・滑り止め“ソフトクッション”の型番PS-12Fのページです。 型番PS-12Fに関する仕様情報を記載しております。
エクシール 緩衝・防振・滑り止め“ソフトクッション”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エクシール 緩衝・防振・滑り止め“ソフトクッション”
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 防振ゴム 衝突防止タイプ
防振フット(軽量型)
防振角当てプレート
防振フットホルダ(ステンレス金具)
低床除振フットマウント
メーカーエクシールミスミナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格1,487円440円 -670円 -5,038円35,397円 -20,548円 -
通常出荷日2日目在庫品1日目〜3日目9日目9日目9日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類防振シート・パッド防振ゴム防振マウント・空気ばね取付部品防振マウント・空気ばね防振マウント・空気ばね
材質その他樹脂天然ゴムポリアミドSPHCSUS303A5052
接続形状穴なしおねじ片端おねじ通し穴穴なし穴なし
高さH・厚さT(mm)4.5-201.621.522~31
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました