メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

フローホース(排水用)

通常単価(税別)
5,092円
税込単価
5,601円
通常出荷日:2日目

・地形になじみやすい構造です。・耐候性・操作性に優れています。・灌漑、給排水、ポンプの排水側に使用。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FL-40-30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

FL-40-30の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
使用流体/用途
水
継手取付
なし
ホース材質
[塩化ビニール] 軟質塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)
0~50
色調
青
外径(φ)
43.8
内径(φ)
40
カットサービス対応
なし
長さ(m)
30
使用圧力(MPa)
0.5
数量(巻)
1
JANコード
4931019440135
トラスココード
240-9542
適用口径(A)
40
質量(kg)
7.50

型番リスト

表示件数
型番
FL-40-30
関連
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,092円
( 5,601円 )
2日目

詳細情報

基本情報

・地形になじみやすい構造です。
・耐候性・操作性に優れています。
・灌漑、給排水、ポンプの排水側に使用。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フローホース(排水用)の型番FL-40-30のページです。 型番FL-40-30に関する仕様情報を記載しております。
フローホース(排水用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フローホース(排水用)
送水用・排水用・送排気用ホース ソフトテトブレホース
送水用・排水用・送排気用ホース ソフトテトブレSPカバー
食品用ホース シリコーンホース
食品用ホース 耐熱エコホース
工業用ホース 発泡ホース
メーカー八興弘進ゴム弘進ゴム十川産業十川産業十川産業
通常価格5,092円10,544円 -23,844円 -21,812円 -47,747円 -68,061円 -
通常出荷日2日目5日目〜3日目〜4日目〜4日目4日目〜
特性・用途該当なし-----
使用流体/用途水水 / 粉体 / 空気 / 農薬水 / 空気水 / 薬品 / 食品水 / 薬品 / 食品水
継手取付なしなしなしなしなしなし
ホース材質軟質塩化ビニル樹脂PVCPVCシリコーンポリオレフィン軟質ポリ塩化ビニール
使用温度範囲(℃)0::50-5::60-5::60-30::150-20::80-5::60
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました