17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • d(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • h(mm)

    ~mm
  • P(mm)

    ~mm
  • t(mm)

    ~mm
  • 吊下荷重(N/kgf)

  • 幅(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • フック径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ロングアイフック(ステンレス製)

ロングアイフック(ステンレス製)
通常単価(税別)
9921,531
税込単価
1,0911,684
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

●口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。●掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ロングアイフック(ステンレス製):関連画像

型番リスト

表示件数

許容荷重

(N)

A

(mm)

B

(mm)

D

(mm)

d

(mm)

H

(mm)

h

(mm)

P

(mm)

(mm)

吊下荷重

(N/kgf)

(mm)

高さ

(mm)

フック径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
58.8
12
36
4
3.2
21.5
15
28
2.5
58.8/6
12
36
4
4989999285727
328-6053
10
1個
78.4
15
45
5
3.6
27.5
20
35
2.5
78.4/8
15
45
5
4989999285734
328-6061
18
1個
117.6
18
60
6
4.2
39.0
30
48
3
117.6/12
18
60
6
4989999285741
328-6070
36
1個
156.8
24
80
8
5.2
51.0
40
65
3
156.8/16
24
80
8
4989999285758
328-6088
73
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
992
( 1,091 )
1日目
1,190
( 1,309 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,078
( 1,186 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,531
( 1,684 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

●口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
●掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
●壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロングアイフック(ステンレス製)のレビュー
4.5平均満足度:4.58件のレビュー
吊りバンドの片付け
5
満足度:5.0
吊りバンドの保管用に使用。通常はバンドを巻いて片付けていましたが、フックを使い吊るして保管する方法に変更。バンドの長さの...もっと読む
0人が参考にしています。
熱電対固定
4
満足度:4.0
昇降部のコード固定に使用しました 急な手配にも迅速に対応いただけて助かっています
0人が参考にしています。
工具吊りかけ用
4
満足度:4.0
工具の吊りかけ用に装置に設置しました。 ボルト固定が出来るので頑丈で外れることがありません。
0人が参考にしています。
検査装置
5
満足度:5.0
ハンディーターミナルの仮置き用に使いました。安価な既製品を使うことによりコストダウンに貢献できました。
0人が参考にしています。
工具用
4
満足度:4.0
工具を一時的に掛けておく為に設置しました。 強度もしっかりとあり、取り付けも容易でした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングアイフック(ステンレス製)
ワイヤープレートフック(ステンレス製)
プレートフック(ステンレス製)
ハングフック(ステンレス製)
ウォールフックPD型(ステンレス製)
ウォールフックIP型(ステンレス製)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格992-1,242 -1,474 -2,5881,589 -1,273 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目〜
種類シングルフックシングルフックシングルフックシングルフック滑り止め機能付フック滑り止め機能付フック
フック部材質ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)
固定方法ねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ込みタイプねじ固定タイプねじ固定タイプ
仕様皿頭ねじ用皿頭ねじ用----
数量(個)111111

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング