17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ウォールフックPD型(ステンレス製)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ウォールフックPD型(ステンレス製):関連画像

型番リスト

表示件数

仕様

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
平面用
4989999037418
380-3732
71
1個
曲面用
4989999037425
380-3741
64
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,193
( 2,412 )
1日目
1,589
( 1,748 )
1日目

詳細情報

基本情報

●ステンレスなので耐食性に優れています。
●壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウォールフックPD型(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォールフックPD型(ステンレス製)
ウォールフック
ステンレス鋼製フック HJU型
LAMP ステンレス鋼製フック HJT型
ステンレス鋼製フック EL型
ステンレス鋼製フック EW型
メーカートラスコ中山水本機械製作所スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,589-2,090 -622 -8992,088 -5,397 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類滑り止め機能付フック滑り止め機能付フックシングルフックシングルフックシングルフック複数フック
フック部材質ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SCS13)ステンレス鋼(SCS13)
固定方法ねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプ
許容荷重(N)14714798200240200
A(mm)17.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング