17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • D1(mm)

    ~mm
  • D2(mm)

    ~mm
  • d(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • L1(mm)

    ~mm
  • W(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kN)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

グランドフック(ステンレス製)B型【2個入り】

グランドフック(ステンレス製)B型
通常単価(税別)
6151,532
税込単価
6771,685
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

●リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すと邪魔になりません。●使用時には簡単にロープ・ワイヤ・チェ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

グランドフック(ステンレス製)B型:関連画像

型番リスト

表示件数

許容荷重

(N)

A

(mm)

B

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

d

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

W

(mm)

使用荷重

(kN)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
50
17
14
1.0
2
3.8
17
9.5
10
0.05
4989999284690
300-8657
5
1パック

2個入り

100
27
23
1.0
3
4.8
30
20.0
15
0.1
4989999284713
300-8673
15
1パック

2個入り

150
34
26
1.2
4
6.8
34
21
20
0.15
4989999284720
300-8681
30
1パック

2個入り

70.0
22
19
1.0
2.5
3.8
25
17
13
0.07
4989999284706
300-8665
9
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
615
( 677 )
1日目
1,177
( 1,295 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,532
( 1,685 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,020
( 1,122 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

●リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すと邪魔になりません。
●使用時には簡単にロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。
●テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グランドフック(ステンレス製)B型のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
壁面のフックとして
4
満足度:4.0
外壁にロープ等を引っ掛けるフックが必要となり使ってみました。 今回屋外使用なので錆び難いステンレス製で、ある程度の強度も...もっと読む
0人が参考にしています。
ロープの固定用に
4
満足度:4.0
ロープの固定用に使用しました。ステンレスなので外でも問題なく使用できます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グランドフック(ステンレス製)B型
グランドフック(ステンレス製)A型
ウォールフックPD型(ステンレス製)
ウォールフックIP型(ステンレス製)
プレートフック(ステンレス製)
ハングフック(ステンレス製)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格615-574 -1,589 -1,273 -1,474 -2,588
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類可動式フック可動式フック滑り止め機能付フック滑り止め機能付フックシングルフックシングルフック
フック部材質ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)
固定方法ねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ込みタイプ
数量(個)2(1袋)2(1袋)1111

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング